Détails du produit

Poids brut 0.572 Kg
Poids Net 0.555 Kg
Volume 0.271 Liter
Numéro EAN 5710104063386

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 802 PN16 DN40
Diamètre [mm] 40 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Fluide de remplacement 2 Eau sanitaire
Fonction Antiretour
Groupe de produits Butterfly valves
Matériau du corps de vanne Laiton DZR
Nom du produit dans le dossier SCIP 065B7521
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP b6f3e542-c6e9-4f7b-aa82-95d7242ff67a
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Sens de montage libres
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 200 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type NVD 802
Type de fonctionnement Fonctionnement automatique
Type de vanne Clapet antiretour
Types de raccordements Entre bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 28 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality