VFG 2, PN 40, DN 20, 6.30 m³/h, Bride

065B2412

VFG2 PN40 20/6,3 2 voies, à bride, aller/ret.

Détails du produit

Poids brut 7.779 Kilogram
Poids Net 7.508 Kilogram
Volume 11.638 Liter
Numéro EAN 5702421803295

 

Application Chauffage urbain
Caractéristique du débit Linéaire optimisé
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 6 mm
Description VFG2 PN40 20/6,3 2 voies, à bride, aller/ret.
Diamètre [mm] 20 mm
Dimensions de la vanne DN 20
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.6
Facteur de cavitation 100 % 0.41
Facteur de cavitation 25 % 0.69
Facteur de cavitation 50 % 0.62
Facteur de cavitation 75 % 0.6
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Limitation de pression
Groupe de produits Pressure flow controllers
Matériau du corps de vanne Acier coulé GP240GH (GS-C 25)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable, mat. n° 1.4404
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n° 1.4021
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 20 bar
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale PN 40
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.03
Température du fluide (°C) [Max.] 200 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VFG 2
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality