VFG 2, 20.00 m³/h, Bride

065B2405

VFG2 PN25 40/20 2 voies, à bride, aller/retour

Détails du produit

Poids brut 18.4 Kilogram
Poids Net 13.601 Kilogram
Volume 21.518 Liter
Numéro EAN 5702421803226

 

Application Chauffage urbain
Caractéristique du débit Linéaire optimisé
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 8 mm
Description VFG2 PN25 40/20 2 voies, à bride, aller/retour
Diamètre [mm] 40 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.55
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Limitation de pression
Groupe de produits Pressure flow controllers
Matériau du corps de vanne Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable, mat. n° 1.4404
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n° 1.4021
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 20 bar
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.03
Température du fluide (°C) [Max.] 200 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VFG 2
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 20 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality