Transmetteur de pression, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
063G4232
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3416-C1GB04
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1250-3416-C1GB04
Poids brut | 0.065 Kg |
Poids Net | 0.064 Kg |
Volume | 0.225 Liter |
Numéro EAN | 5702423299065 |
Poids brut | 0.065 Kg |
Poids Net | 0.064 Kg |
Volume | 0.225 Liter |
Numéro EAN | 5702423299065 |
Alimentation positive | Broche 1 |
China RoHS compliance | Yes |
Commentaires sur les connecteurs électriques | Enduit Au |
commun | Broche 3 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Dim. du raccord de pression | 1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Indice de protection | IP67 |
Plage de pression [bar] [Max.] | 250 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 3625 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 125 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -40 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 125 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d'éclatement [bar] | 2500 bar |
Pression de référence | Gauge (relative) |
Pression de surcharge max. [bar] | 750 bar |
Pression de surcharge max. [psig] | 10800 psig |
Pression d’éclatement [psig] | 36250 psig |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Produit identique | 063G1232 |
Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Rac. de pression | A |
Racc. Élect. | M12 x 1 |
Raccord de pression HEX [mm] | 22 mm |
Raccord de pression standard | DIN 3852-E |
Raccords électriques standards | EN 60947-5-2 |
Ratiométrique [V] [max.] | 4.5 V |
Ratiométrique [V] [min.] | 0.5 V |
Signal Sortie | Ratio metric |
Sortie positive | Broche 2 |
Spécifications clés | MBS 1250-3416-C1GB04 |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille des raccords électriques | 4 broches |
Temps de réponse max. [ms] | 1 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 6 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 5 V |
Type | MBS 1250 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | Yes |
Alimentation positive | Broche 1 |
China RoHS compliance | Yes |
Commentaires sur les connecteurs électriques | Enduit Au |
commun | Broche 3 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Dim. du raccord de pression | 1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Indice de protection | IP67 |
Plage de pression [bar] [Max.] | 250 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 3625 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 125 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | -40 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 125 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d'éclatement [bar] | 2500 bar |
Pression de référence | Gauge (relative) |
Pression de surcharge max. [bar] | 750 bar |
Pression de surcharge max. [psig] | 10800 psig |
Pression d’éclatement [psig] | 36250 psig |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Produit identique | 063G1232 |
Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Rac. de pression | A |
Racc. Élect. | M12 x 1 |
Raccord de pression HEX [mm] | 22 mm |
Raccord de pression standard | DIN 3852-E |
Raccords électriques standards | EN 60947-5-2 |
Ratiométrique [V] [max.] | 4.5 V |
Ratiométrique [V] [min.] | 0.5 V |
Signal Sortie | Ratio metric |
Sortie positive | Broche 2 |
Spécifications clés | MBS 1250-3416-C1GB04 |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille des raccords électriques | 4 broches |
Temps de réponse max. [ms] | 1 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 6 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 5 V |
Type | MBS 1250 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | Yes |