Bobine de vanne d'inversion 4 voies, STF-01AJ512D1
061L2074
Tension d’alimentation [V] AC: 220, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP54
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Tension d’alimentation [V] AC: 220, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP54
Poids brut | 0.169 Kilogram |
Poids Net | 0.161 Kilogram |
Volume | 0.258 Liter |
Numéro EAN | 5702428272827 |
Poids brut | 0.169 Kilogram |
Poids Net | 0.161 Kilogram |
Volume | 0.258 Liter |
Numéro EAN | 5702428272827 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe d'isolation | B |
Consommation électrique [W] | 6 W |
Câble | 78.7 in |
Désignation du modèle | STF-01AJ512D1 |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 60 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | 4-way reversing valves |
Homologation |
CE UKCA VDE |
Indice de protection | IP54 |
Longueur du câble [m] | 2 m |
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [max.] | 1.96 nm |
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
Product Name Description | Bobine de vanne d'inversion 4 voies |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Tension d’alimentation [V] AC | 220 V |
Type | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe d'isolation | B |
Consommation électrique [W] | 6 W |
Câble | 78.7 in |
Désignation du modèle | STF-01AJ512D1 |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 60 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | 4-way reversing valves |
Homologation |
CE UKCA VDE |
Indice de protection | IP54 |
Longueur du câble [m] | 2 m |
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [max.] | 1.96 nm |
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
Product Name Description | Bobine de vanne d'inversion 4 voies |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Tension d’alimentation [V] AC | 220 V |
Type | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |