Thermostat, MBC 8100
061B815366
Plage de températures [°C]: 70 - 120, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP65
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de températures [°C]: 70 - 120, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP65
Poids brut | 0.85 Kilogram |
Poids Net | 0.494 Kilogram |
Volume | 3.552 Liter |
Numéro EAN | 5702423258567 |
Poids brut | 0.85 Kilogram |
Poids Net | 0.494 Kilogram |
Volume | 3.552 Liter |
Numéro EAN | 5702423258567 |
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
Blindage | Oui |
China RoHS compliance | Yes |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
Description du produit | Thermostat |
Différentiel (PE) [K] | 4 K |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
Equip. | Tube cap. armé |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Chine TYSK UKCA |
Indice de protection | IP65 |
Longueur de poche du capteur min. [in] | 2 9/16 in |
Longueur de poche du capteur min. [mm] | 65 mm |
Longueur du tube capillaire [mm] | 2000 mm |
Longueur raccord poche de capteur [mm] | 60 mm |
Longueur tube capillaire [in] | 78 3/4 in |
Maintenable | Non |
Matériau du doigt de gant de sonde | Laiton |
Nº de dossier SCIP | 78250f8e-5849-44ad-ae3b-a65731351f9b |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pièces inclues | Poche à bulbe |
Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | 70 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température [°F] [min.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Thermostat |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. de la poche à bulbe | 18 x 1.5 |
Racc. Élect. | Connecteur DIN |
Raccord pour poche/tuyau | M 18 x 1.5 |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
Réarmement | Auto |
Réglages d'usine (PE) [°C] | 97 °C |
Signal d'alarme | En hausse |
Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
Spécifications clés | 2431-2A02000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
Taux de contact |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Température max. du capteur [°C] | 220 °C |
Température max. du capteur [°F] | 428 °F |
Type | MBC 8100 |
Type de charge | Adsorption |
Type de différentiel | Fixé (valeur max.) |
Type de racc. de la poche à bulbe | M |
Type de réglage d'usine | Dédié |
Type de sonde | Bulbe à distance |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
Blindage | Oui |
China RoHS compliance | Yes |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
Description du produit | Thermostat |
Différentiel (PE) [K] | 4 K |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
Equip. | Tube cap. armé |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Chine TYSK UKCA |
Indice de protection | IP65 |
Longueur de poche du capteur min. [in] | 2 9/16 in |
Longueur de poche du capteur min. [mm] | 65 mm |
Longueur du tube capillaire [mm] | 2000 mm |
Longueur raccord poche de capteur [mm] | 60 mm |
Longueur tube capillaire [in] | 78 3/4 in |
Maintenable | Non |
Matériau du doigt de gant de sonde | Laiton |
Nº de dossier SCIP | 78250f8e-5849-44ad-ae3b-a65731351f9b |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pièces inclues | Poche à bulbe |
Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | 70 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température [°F] [min.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Thermostat |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. de la poche à bulbe | 18 x 1.5 |
Racc. Élect. | Connecteur DIN |
Raccord pour poche/tuyau | M 18 x 1.5 |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
Réarmement | Auto |
Réglages d'usine (PE) [°C] | 97 °C |
Signal d'alarme | En hausse |
Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
Spécifications clés | 2431-2A02000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
Taux de contact |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Température max. du capteur [°C] | 220 °C |
Température max. du capteur [°F] | 428 °F |
Type | MBC 8100 |
Type de charge | Adsorption |
Type de différentiel | Fixé (valeur max.) |
Type de racc. de la poche à bulbe | M |
Type de réglage d'usine | Dédié |
Type de sonde | Bulbe à distance |
UK RoHS compliance | Out of scope |