Thermostat, KP71
060L111366
Plage de températures [°C]: -5 - 20, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP30
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de températures [°C]: -5 - 20, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP30
Poids brut | 0.44 Kg |
Poids Net | 0.368 Kg |
Volume | 1.303 Liter |
Numéro EAN | 5702428014854 |
Poids brut | 0.44 Kg |
Poids Net | 0.368 Kg |
Volume | 1.303 Liter |
Numéro EAN | 5702428014854 |
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
China RoHS compliance | Yes |
Description du produit | Thermostat |
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [max.] | 9 K |
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [min.] | 2.2 K |
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.] | 9 °C |
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.] | 2.2 °C |
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.] | 10 K |
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.] | 3 K |
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] | 10 °C |
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] | 3 °C |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Chine UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Indice de protection | IP30 |
Indice de protection Nema (~) | 1 |
Longueur du tube capillaire [mm] | 2000 mm |
Longueur tube capillaire [in] | 78 3/4 in |
Maintenable | Non |
Nom de l'approbation UL | E31024 |
Norme de raccordement électrique EN 60947 |
Flexible, viroles : 0,5-1,5 mm2 Flexible, aucune virole : 0,7-2,5 mm2 Solide/toronné : 0,75-2,5 mm2 |
Norme électrique EN 60947 |
Isolation : 400 V Degré de pollution : 3 Tension de choc nominale : 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Nº de dossier SCIP | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Plage de température [°C] [Max.] | 20 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -5 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 68 °F |
Plage de température [°F] [min.] | 23 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 150 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Thermostat |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. Élect. | Presse-étoupe en caoutchouc |
Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Réarmement | Auto |
Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | 6-14 mm |
Taux de contact |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Température max. du capteur [°C] | 80 °C |
Température max. du capteur [°F] | 176 °F |
Type | KP71 |
Type de charge | Adsorption |
Type de différentiel | Réglable |
Type de sonde | Bulbe à distance |
UK RoHS compliance | Yes |
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
China RoHS compliance | Yes |
Description du produit | Thermostat |
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [max.] | 9 K |
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [min.] | 2.2 K |
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.] | 9 °C |
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.] | 2.2 °C |
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.] | 10 K |
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.] | 3 K |
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] | 10 °C |
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] | 3 °C |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Chine UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Indice de protection | IP30 |
Indice de protection Nema (~) | 1 |
Longueur du tube capillaire [mm] | 2000 mm |
Longueur tube capillaire [in] | 78 3/4 in |
Maintenable | Non |
Nom de l'approbation UL | E31024 |
Norme de raccordement électrique EN 60947 |
Flexible, viroles : 0,5-1,5 mm2 Flexible, aucune virole : 0,7-2,5 mm2 Solide/toronné : 0,75-2,5 mm2 |
Norme électrique EN 60947 |
Isolation : 400 V Degré de pollution : 3 Tension de choc nominale : 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Nº de dossier SCIP | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Plage de température [°C] [Max.] | 20 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -5 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 68 °F |
Plage de température [°F] [min.] | 23 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 150 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Thermostat |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. Élect. | Presse-étoupe en caoutchouc |
Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Réarmement | Auto |
Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | 6-14 mm |
Taux de contact |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Température max. du capteur [°C] | 80 °C |
Température max. du capteur [°F] | 176 °F |
Type | KP71 |
Type de charge | Adsorption |
Type de différentiel | Réglable |
Type de sonde | Bulbe à distance |
UK RoHS compliance | Yes |