Transmetteur de pression, MBS 4251, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
060G6760
Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 4251-3431-DCGB04-1
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 4251-3431-DCGB04-1
Poids brut | 0.489 Kg |
Poids Net | 0.453 Kg |
Volume | 1.281 Liter |
Numéro EAN | 5702428542951 |
Poids brut | 0.489 Kg |
Poids Net | 0.453 Kg |
Volume | 1.281 Liter |
Numéro EAN | 5702428542951 |
Alimentation positive | Noir 1 |
Autofrettage Pressure | 1500 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Commentaires | MEDIUM TEMP. MIN -20°C VITON |
Commentaires sur les connecteurs électriques | Ex blindé |
commun | Noir 2 |
Câble | 196 in |
Dim. du raccord de pression | 1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Homologation | ATEX |
Indice de protection | IP67 |
Longueur du câble [m] | 5 m |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 3.6 |
Niveau de clipage haut | 22.4 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.2 % |
Numéro d'article international | 5702428542951 |
Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Plage de pression [bar] [Max.] | 250 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 3625.94 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 100 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de référence | Sealed gauge |
Pression de surcharge max. [bar] | 1500 bar |
Pression de surcharge max. [psi] | 21756 psi |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Précision, max. +/- PE [%] | 1 % |
Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Rac. de pression | M5 |
Racc. Élect. | Câble |
Raccord de pression HEX [mm] | 27 mm |
Raccord de pression standard |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Réglage point zéro | No |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Signal Sortie | Current |
Spécifications clés | MBS 4251-3431-DCGB04-1 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sécurité intrinsèque | Oui |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 28 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 10 V |
Texte de vente ATEX | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
Type | MBS 4251 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | Yes |
Alimentation positive | Noir 1 |
Autofrettage Pressure | 1500 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Commentaires | MEDIUM TEMP. MIN -20°C VITON |
Commentaires sur les connecteurs électriques | Ex blindé |
commun | Noir 2 |
Câble | 196 in |
Dim. du raccord de pression | 1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Homologation | ATEX |
Indice de protection | IP67 |
Longueur du câble [m] | 5 m |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 3.6 |
Niveau de clipage haut | 22.4 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.2 % |
Numéro d'article international | 5702428542951 |
Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Plage de pression [bar] [Max.] | 250 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 3625.94 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 100 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de référence | Sealed gauge |
Pression de surcharge max. [bar] | 1500 bar |
Pression de surcharge max. [psi] | 21756 psi |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Précision, max. +/- PE [%] | 1 % |
Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Rac. de pression | M5 |
Racc. Élect. | Câble |
Raccord de pression HEX [mm] | 27 mm |
Raccord de pression standard |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Réglage point zéro | No |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Signal Sortie | Current |
Spécifications clés | MBS 4251-3431-DCGB04-1 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sécurité intrinsèque | Oui |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 28 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 10 V |
Texte de vente ATEX | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
Type | MBS 4251 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | Yes |