Transmetteur de pression, MBS 3050, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
060G3875
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3050-2031-E3GB04-2
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3050-2031-E3GB04-2
Poids brut | 0.152 Kilogram |
Poids Net | 0.136 Kilogram |
Volume | 0.251 Liter |
Numéro EAN | 5702423211821 |
Poids brut | 0.152 Kilogram |
Poids Net | 0.136 Kilogram |
Volume | 0.251 Liter |
Numéro EAN | 5702423211821 |
Alimentation positive | Broche 1 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
commun | Broche 4 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Dim. du raccord de pression | 1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Indice de protection | IP67 |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 3.6 |
Niveau de clipage haut | 22.4 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.5 % |
Numéro d'article international | 5702423211821 |
Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Plage de pression [bar] [Max.] | 10 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 145 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 80 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 176 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -13 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de référence | Sealed gauge |
Pression de surcharge max. [bar] | 60 bar |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | M12 x 1 |
Raccord de pression HEX [mm] | 27 mm |
Raccord de pression standard |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Raccords électriques standards | IEC 61076-2-101 |
Réglage point zéro | No |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Signal Sortie | Current |
Spécifications clés | MBS 3050-2031-E3GB04-2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sécurité intrinsèque | No |
Taille des raccords électriques | 4 broches |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 9 V |
Type | MBS 3050 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | Yes |
Alimentation positive | Broche 1 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
commun | Broche 4 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Dim. du raccord de pression | 1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Indice de protection | IP67 |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 3.6 |
Niveau de clipage haut | 22.4 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.5 % |
Numéro d'article international | 5702423211821 |
Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Plage de pression [bar] [Max.] | 10 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 145 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 80 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 176 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -13 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de référence | Sealed gauge |
Pression de surcharge max. [bar] | 60 bar |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | M12 x 1 |
Raccord de pression HEX [mm] | 27 mm |
Raccord de pression standard |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Raccords électriques standards | IEC 61076-2-101 |
Réglage point zéro | No |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Signal Sortie | Current |
Spécifications clés | MBS 3050-2031-E3GB04-2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sécurité intrinsèque | No |
Taille des raccords électriques | 4 broches |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 9 V |
Type | MBS 3050 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | Yes |