Accessoires produit |
Accessoires génériques |
China RoHS compliance |
Yes |
Connecteurs élecriques Male/Femelle |
Femelle |
Contact du différentiel [bar] |
0.2 bar |
Description du produit |
Pressostat différentiel |
Dim. du raccord de pression |
12 x 1.5 |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
21 Qté |
Equip. |
Relais retard thermique |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fluides |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Fonction du contact |
SPDT |
Groupe de produits |
Switches and thermostats |
Homologation |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS Chine TYSK UKCA |
Indice de protection |
IP20 |
Maintenable |
Non |
Norme de raccordement électrique EN 60947 |
Flexible, viroles : 0,2-1,0 mm2 Flexible, aucune virole : 0,2-1,5 mm2 Solide/toronné : 0,2-1,5 mm2 |
Norme électrique EN 60947 |
Isolation : 250 V Degré de pollution : 3 Tension de choc nominale : 4 kV Protection contre les courts-circuits, fusible : 2 A |
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] |
12 bar |
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] |
-1 bar |
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] |
175 psig |
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] |
-15 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
60 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-40 °F |
Plage du différentiel de pression [bar] [max.] |
4.5 bar |
Plage du différentiel de pression [bar] [min.] |
0.3 bar |
Plage du différentiel de pression [MPa] [max.] |
0.45 MPa |
Plage du différentiel de pression [MPa] [min.] |
0.03 MPa |
Plage du différentiel de pression [psi] [max.] |
65 psi |
Plage du différentiel de pression [psi] [min.] |
4.3 psi |
Pression de test max. [bar] Pe |
22 bar |
Pression de test max. [psig] |
319 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] |
17 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
245 psig |
Pression Mâle/Femelle |
Mâle |
Product Name Description |
Pressostat différentiel |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Rac. de pression |
Bague coupante tube de 6 mm |
Racc. Élect. |
Entrée câble de vis |
Raccord de pression standard |
ISO 8434-1 |
Raccords électriques standards |
DIN 40430 |
Remarque sur la température ambiante |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Réarmement |
Manuel min. |
Réglage |
déclenchement pour chute de pression |
Réglage d'usine [bar] |
0.65 bar |
Réglages d'usine [psig] |
9 psig |
Taille des raccords électriques |
Pg 13.5 |
Taux de contact |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Temporisation du relais [s] |
90 s |
Type |
MP55A |
Type de raccord de pression |
M |
UK RoHS compliance |
Out of scope |