Allumeurs électroniques, EBI4 1P, Tension crête secondaire [kV]: 12, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 60.0 VA, Boîtier: Standard
052F4240
EBI4 1P ALLUMEUR ELECTRONIQUE STD 230 V OEM
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
EBI4 1P ALLUMEUR ELECTRONIQUE STD 230 V OEM
Poids brut | 0.235 Kg |
Poids Net | 0.234 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
Numéro EAN | 5702425074769 |
Poids brut | 0.235 Kg |
Poids Net | 0.234 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
Numéro EAN | 5702425074769 |
Boîtier | Standard |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de boîtier primaire | IP40 |
Consommation électrique [VA] | 60 VA |
Courant primaire [A] | 0.25 A |
Description | EBI4 1P ALLUMEUR ELECTRONIQUE STD 230 V OEM |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-I |
Fréquence primaire [Hz] | 50/60 |
Fusible principal [A] [Min.] | 10 A |
Groupe de produits | Ignition Units |
Homologation |
CE UKCA |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Ignition unit EB14 |
Nº de dossier SCIP | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement secondaire, courant de court-circuit [mA] | 40 mA |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 85 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
Tension crête secondaire [kV] | 12 |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 255 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 187 V |
Type | EBI4 1P |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 21 |
UL evaluated | Out of scope |
Boîtier | Standard |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de boîtier primaire | IP40 |
Consommation électrique [VA] | 60 VA |
Courant primaire [A] | 0.25 A |
Description | EBI4 1P ALLUMEUR ELECTRONIQUE STD 230 V OEM |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-I |
Fréquence primaire [Hz] | 50/60 |
Fusible principal [A] [Min.] | 10 A |
Groupe de produits | Ignition Units |
Homologation |
CE UKCA |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Ignition unit EB14 |
Nº de dossier SCIP | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement secondaire, courant de court-circuit [mA] | 40 mA |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 85 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
Tension crête secondaire [kV] | 12 |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 255 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 187 V |
Type | EBI4 1P |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 21 |
UL evaluated | Out of scope |