Accessoires produit |
Electric valve accessories |
Caractéristique du débit |
Linéaire |
Catégorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilité des lubrifiants |
POE |
Conditions de puissance nominale [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Dimensions de l'orifice [mm] |
2.4 mm |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
20 Qté |
Entrée [in] |
5/16 in |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fluides |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
Flux |
Bidirectionnel |
Fuite min. [cm³/min] à 1 MPa |
150 cm³/min |
Groupe de produits |
Expansion valves |
Humidité relative (HR) [%] [max.] |
95 % |
Humidité relative (HR) [%] [min.] |
0 % |
Impulsions d'ouverture de la vanne à débit inversé |
15 ± 15 steps |
Impulsions d'ouverture de la vanne à débit normal |
55 ± 16 steps |
Maintenable |
Non |
Matériau du raccord |
Cu-plated SS |
Mode étape |
Excitation 1-2 (demi-pas) Excitation 2-2 (pas complet) |
Nom du programme pièces |
ETS 5M |
OPD max. [bar] |
35 bar |
OPD max. [psig] |
508 psig |
OPD max. inversé [bar] |
35 bar |
OPD max. inversé [psi] |
508 psi |
Option en fonctionnement manuel |
conducteur service AST-G Bobine manuelle |
Pas totaux |
480 (moitié des pas) |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
60 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-10 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
14 °F |
Plage de température de stockage [°C] [max.] |
70 °C |
Plage de température de stockage [°C] [min.] |
-30 °C |
Plage de température de stockage [°F] [max.] |
158 °F |
Plage de température de stockage [°F] [min.] |
-22 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] |
49 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
711 psig |
Product Name Description |
Détendeur électrique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance nominale R1234ze [kW] |
9.58 kW |
Puissance nominale R1234ze [TR] |
2.72 TR |
Puissance nominale R134a [kW] |
12.71 kW |
Puissance nominale R134a [TR] |
3.61 TR |
Puissance nominale R22 [kW] |
17 kW |
Puissance nominale R22 [TR] |
4.83 TR |
Puissance nominale R32 [kW] |
29.88 kW |
Puissance nominale R32 [TR] |
8.5 TR |
Puissance nominale R404A/R507 [kW] |
12 kW |
Puissance nominale R404A/R507 [TR] |
3.41 TR |
Puissance nominale R407C [kW] |
17.71 kW |
Puissance nominale R407C [TR] |
5.04 TR |
Puissance nominale R410A [kW] |
20.23 kW |
Puissance nominale R410A [TR] |
5.75 TR |
Puissance nominale R513A [kW] |
10.79 kW |
Puissance nominale R513A [TR] |
3.07 TR |
Rated capacity R1234yf [kW] |
9.31 kW |
Rated capacity R1234yf [TR] |
2.65 TR |
Rated capacity R290 [kW] |
17.64 kW |
Rated capacity R290 [TR] |
5.02 TR |
Rated capacity R407H [kW] |
19.79 kW |
Rated capacity R407H [TR] |
5.63 TR |
Rated capacity R448A [kW] |
17 kW |
Rated capacity R448A [TR] |
4.83 TR |
Rated capacity R449A [kW] |
16.62 kW |
Rated capacity R449A [TR] |
4.73 TR |
Rated capacity R449B [kW] |
16.9 kW |
Rated capacity R449B [TR] |
4.81 TR |
Rated capacity R452A [kW] |
12.81 kW |
Rated capacity R452A [TR] |
3.64 TR |
Rated capacity R452B [kW] |
23.2 kW |
Rated capacity R452B [TR] |
6.6 TR |
Rated capacity R454A [kW] |
17.25 kW |
Rated capacity R454A [TR] |
4.9 TR |
Rated capacity R454B [kW] |
23.45 kW |
Rated capacity R454B [TR] |
6.67 TR |
Rated capacity R454C [kW] |
14.77 kW |
Rated capacity R454C [TR] |
4.2 TR |
Rated capacity R455A [kW] |
16.3 kW |
Rated capacity R455A [TR] |
4.63 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
9.28 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
2.64 TR |
Régulateurs Danfoss compatibles |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Style de conception |
H |
Substances de la liste candidate REACH |
No |
Taille Sortie [in] |
5/16 in |
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] |
70 °C |
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] |
-30 °C |
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] |
158 °F |
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] |
-22 °F |
Type |
ETS 5M24 |
Type de moteur |
Moteur pas-à-pas à aimant permanent |
Type de raccord |
À braser, ODM |
UK RoHS compliance |
Out of scope |