Détendeur électrique, ETS 6 - 40

034G5060

Type de raccord: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 7.94, Dimensions de sortie [mm]: 7.94

Détails du produit

Poids brut 0.058 Kilogram
Poids Net 0.05 Kilogram
Volume 0.202 Liter
Numéro EAN 5702428486842

 

Accessoires produit Electric valve accessories
Catégorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Yes
Compatibilité des lubrifiants MO
POE
Conditions de puissance nominale [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
Conditions de puissance nominale [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Dimension entrée [mm] 7.94 mm
Dimensions de l'orifice [mm] 4 mm
Dimensions de sortie [mm] 7.94 mm
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 100 Qté
Entrée [in] 5/16 in
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluides R1234yf
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R600a
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
Flux Bidirectionnel
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Expansion valves
Homologation CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
UL
Maintenable Non
Matériau du raccord Cuivre
Mode étape Pas complet à 2 phases
Demi pas (recommandé)
Micropas
MOPD [bar/psi] 21 bar
Nom du programme pièces ETS 6
OPD max. [bar] 21 bar
OPD max. [psig] 305 psig
Option en fonctionnement manuel conducteur service AST-G
Bobine manuelle ETS 6
Pas totaux 480 (moitié des pas)
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -22 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 47 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 681 psig
Product Name Description Détendeur électrique
Produit identique 034G5065
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance nominale R134a [kW] 30.6 kW
Puissance nominale R134a [TR] 8.7 TR
Puissance nominale R22 [kW] 39.1 kW
Puissance nominale R22 [TR] 11.12 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW] 27.6 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR] 7.85 TR
Puissance nominale R407C [kW] 40.2 kW
Puissance nominale R407C [TR] 11.43 TR
Puissance nominale R410A [kW] 46 kW
Puissance nominale R410A [TR] 13.08 TR
Régulateurs Danfoss compatibles EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Substances de la liste candidate REACH No
Taille Sortie [in] 5/16 in
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] 16 s
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] 6 s
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] 70 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] -30 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] 158 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] -22 °F
Type ETS 6 - 40
Type de moteur Moteur pas-à-pas à aimant permanent
Type de passage Equerre
Type de raccord À braser, ODF
UK RoHS compliance Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality