Solenoid valve, EVR 32, Solder, ODF, Function: NC
032L1107
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 16.700, Packing format: Single pack
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 16.700, Packing format: Single pack
Poids brut | 4.825 Kg |
Poids Net | 4.416 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
Numéro EAN | 5702428943161 |
Poids brut | 4.825 Kg |
Poids Net | 4.416 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
Numéro EAN | 5702428943161 |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Bobine | No |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv [gal/min] | 19.3 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 42 mm |
Dimensions de l'orifice [mm] | 22.23 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 42 mm |
Désignation du modèle | Vanne solénoïde soudé |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | SERVO-PISTON |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
MOPD [bar/psi] | BOBINE DÉPENDANTE |
Nom du programme pièces | EVR |
Nº de dossier SCIP | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
ODP min. [bar] | 0.2 bar |
ODP min. [psi] | 2.9 psi |
OPD max. [bar] 10 W AC | 38 bar |
OPD max. [bar] 20 W DC | 17 bar |
OPD max. [bar] bobine BJ/BX | 31 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 550 psi |
OPD max. [psi] 22 W DC | 246 psi |
OPD max. [psi] bobine BJ/BX | 450 psi |
Option en fonctionnement manuel | Oui |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45.2 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Temp. Ambiante | -40 - 80 °C |
Type | EVR 32 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 16.7 m³/h |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Bobine | No |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv [gal/min] | 19.3 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 42 mm |
Dimensions de l'orifice [mm] | 22.23 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 42 mm |
Désignation du modèle | Vanne solénoïde soudé |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | SERVO-PISTON |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
MOPD [bar/psi] | BOBINE DÉPENDANTE |
Nom du programme pièces | EVR |
Nº de dossier SCIP | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
ODP min. [bar] | 0.2 bar |
ODP min. [psi] | 2.9 psi |
OPD max. [bar] 10 W AC | 38 bar |
OPD max. [bar] 20 W DC | 17 bar |
OPD max. [bar] bobine BJ/BX | 31 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 550 psi |
OPD max. [psi] 22 W DC | 246 psi |
OPD max. [psi] bobine BJ/BX | 450 psi |
Option en fonctionnement manuel | Oui |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45.2 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Temp. Ambiante | -40 - 80 °C |
Type | EVR 32 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 16.7 m³/h |