Vanne solénoïde, CSV 3
032B2042
Fonction: NF, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fonction: NF, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF
Poids brut | 0.107 Kg |
Poids Net | 0.08 Kg |
Volume | 0.297 Liter |
Numéro EAN | 5702428478632 |
Poids brut | 0.107 Kg |
Poids Net | 0.08 Kg |
Volume | 0.297 Liter |
Numéro EAN | 5702428478632 |
Accessoires produit | Non |
Bobine | No |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv [gal/min] | 0.35 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 3.5 mm |
Désignation du modèle | Électrovanne |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 38 Qté |
Entrée [in] | 3/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R404A/R507A R452A R513A R600 R600a |
Fonction | NF |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Maintenable | Non |
Marque | Snow dragon |
MOPD [bar/psi] | BOBINE DÉPENDANTE |
Nº de dossier SCIP | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
ODP min. [bar] | 0.05 bar |
ODP min. [psi] | 1 psi |
OPD max. [bar] 7 W AC | 26 bar |
OPD max. [psi] 7 W AC | 376 psi |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 35 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 508 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 9 mm |
Taille Sortie [in] | 3/8 in |
Temp. Ambiante | -20 - 55 °C |
Type | CSV 3 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.3 m³/h |
Accessoires produit | Non |
Bobine | No |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv [gal/min] | 0.35 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 3.5 mm |
Désignation du modèle | Électrovanne |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 38 Qté |
Entrée [in] | 3/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R404A/R507A R452A R513A R600 R600a |
Fonction | NF |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Maintenable | Non |
Marque | Snow dragon |
MOPD [bar/psi] | BOBINE DÉPENDANTE |
Nº de dossier SCIP | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
ODP min. [bar] | 0.05 bar |
ODP min. [psi] | 1 psi |
OPD max. [bar] 7 W AC | 26 bar |
OPD max. [psi] 7 W AC | 376 psi |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 131 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 35 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 508 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 9 mm |
Taille Sortie [in] | 3/8 in |
Temp. Ambiante | -20 - 55 °C |
Type | CSV 3 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.3 m³/h |