Gicleurs à fioul, OD S, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 60 °, Pleine

030F6140

3.00GAL 60S OD

Détails du produit

Poids brut 0.034 Kilogram
Poids Net 0.033 Kilogram
Volume 0.024 Liter
Numéro EAN 5702425003059

 

Angle de pulvérisation [°] 60 °
Capacité [gal US/h] 3 gal/h
Capacité [kg/h] 11.62 kg/h
Capacité [l/h] 0 L/h
CE evaluated Yes
CEN Non
China RoHS compliance Out of scope
Clapet anti-goutte LE Non
Description 3.00GAL 60S OD
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Finessede filtration [µm] 140
Forme Conique
Groupe de produits Oil Nozzles
Homologation CE
Marquage répartition de pulvérisation S
Nom du produit dans le dossier SCIP 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Nº de dossier SCIP a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Point de définition [galUS/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteries Non
Répartition de pulvérisation Pleine
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type OD S
Type de filtre Filtre Monel
Type de matériau Laiton
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality