Gicleurs à fioul, OD B, 31.50 gal/h, 122.48 kg/h, 80 °, Semi-creuse

030B0255

31.50GAL 80B OD

Détails du produit

Poids brut 0.026 Kilogram
Poids Net 0.026 Kilogram
Volume 0.02 Liter
Numéro EAN 5702425008900

 

Angle de pulvérisation [°] 80 °
Capacité [gal US/h] 31.5 gal/h
Capacité [kg/h] 122.48 kg/h
Capacité [l/h] 0 L/h
CE evaluated Yes
CEN Non
China RoHS compliance Out of scope
Clapet anti-goutte LE Non
Description 31.50GAL 80B OD
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Forme Conique
Groupe de produits Oil Nozzles
Homologation CE
Marquage répartition de pulvérisation B
Nom du produit dans le dossier SCIP OD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Nº de dossier SCIP 21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
Point de définition [gal US/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Répartition de pulvérisation Semi-creuse
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type OD B
Type de filtre Aucun
Type de matériau Laiton
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality