Station de vannes, ICF 15-4-8, 22 mm, Connexion standard: EN 10220
027L4537
Dimension du raccord [mm]: 22, Type de raccord: Soudure, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120