Station de vannes, ICF 20-6-3HRB, 32 mm, Connexion standard: EN 10220
027L3415
Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120