Actuator, ICAD 600A

027H9120

Type: ICAD 600A, Utilisé pour produits: ICM 32; ICM 25; ICM 20

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 1.621 Kilogram
Poids Net 1.283 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Numéro EAN 5702428898713

 

Courant d'alimentation [A] 1.2 A
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [max.] 20 mA
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [min.] 4 mA
Description du produit Actuator
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fonction Digital output
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Indice de protection IP67
Indice de protection Nema (~) 6
Nom de l'approbation UL VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du programme pièces ICM
Output configuration NPN Transistor
Plage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température [°F] [max.] 122 °F
Plage de température [°F] [min.] -22 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -22 °F
Product Name Description Actuator
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Résistance de charge de l'entrée analogique de courant [Ohm] 200
Résistance de charge de l'entrée analogique de tension [Ohm] 10000
Résistance de charge de la sortie analogique [Ohm] 250
Sortie numérique - charge résistive [Ohm] 50
Sortie numérique - charge résistive max. [mA] 50 mA
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [max.] 24 V
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [min.] 5 V
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [max.] 20 mA
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [min.] 4 mA
Sorties numériques (DO) [pc] 3 Qté
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 24 V
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [min.] 2 V
Tension des entrées analogiques [V] d.c  (2) [max.] 10 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.] 10 %
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.] -15 %
Type ICAD 600A
Type d’affichage LCD
Utilisé pour produits ICM 20
ICM 25
ICM 32

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality