Vanne à moteur, ICM 40-A, Acier

027H4008

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 42.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 42.0, Type raccordement Entrée: à braser, Type de Sortie: à braser, Valeur du kv [m³/h]: 15.000

Détails du produit

Poids brut 7.25 Kilogram
Poids Net 6.95 Kilogram
Volume 8.68 Liter
Numéro EAN 5702428235860

 

Accessoires produit Accessoires ICAD
Accessoires ICM/ICS/ICLX
Catégorie II
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Connexion standard EN 1254-1
couvercle Actuator
Cv [gal/min] 17 gal/min
Description du produit Vanne à moteur
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 42 mm
Dimensions du raccordement de sortie [mm] 42 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
Fonctionnement de la vanne Motorisée
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX
Marque ICV Flexline
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Nom de l'approbation UL VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du programme pièces ICM
OPD max. [bar] 40 bar
OPD max. [psig] 543 psig
Option en fonctionnement manuel Via le réglage ICAD
Via l'outil multifonction
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 65 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 943 psig
Product Name Description Vanne à moteur
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Revêtement de surface Zn (TLP)
Substances de la liste candidate REACH No
système d'actionneur Moteur ICAD, couplage magnétique
Temps d'ouverture-fermeture [s] 10 s
Type ICM 40-A
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser
Type raccordement Entrée à braser
Valeur du kv [m³/h] 15 m³/h
Version de vanne Version standard

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality