Détails du produit

Poids brut 6.241 Kilogram
Poids Net 5.717 Kilogram
Volume 8.68 Liter
Numéro EAN 5702428235969

 

Accessoires produit Accessoires ICM/ICS/ICLX
Catégorie II
China RoHS compliance Out of scope
Configuration de raccord pilote P : raccordement parallèle
SI-SII : raccordement en série
Configuration en ouverture Fermée (delta p=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)
Connexion standard ASME B 16.11
couvercle 3 modules fonctionnels
Cv [gal/min] 20 gal/min
Description du produit Vanen servo-moteur
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1 1/4 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 32 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1 1/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm] 32 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Fonctionnement de la vanne Piloté
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX
Marque ICV Flexline
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Nom de l'approbation UL VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du programme pièces ICS
Option en fonctionnement manuel Tige d'ouverture manuelle
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 65 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 943 psig
Product Name Description Vanne servo-pilotée
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccordement du manomètre Filetage int. avec bouchon borgne
Raccordement pression pilote externe Tubulure de soudage (port P2)
Revêtement de surface Zn (TLP)
Substances de la liste candidate REACH No
Type ICS3 32
Type de passage Droit
Type de Sortie à souder
Type raccordement Entrée à souder
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 17 m³/h
Version de vanne Version standard

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality