Accessoires produit |
Accessoires génériques |
Activated alumina [%] |
20 % |
Alumine active/Tamis moléculaire [%] |
20% / 80% |
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 24 °C |
R134a: 888 R290: -- R32: 748 R404A: 925 R407C: 863 R410A: 804 R507: 969 |
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 52 °C |
R134a: 813 R290: -- R32: 688 R404A: 877 R407C: 795 R410A: 715 R507: 872 |
Cartouche |
Cartouche solide |
Catégorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
Applications sans huile |
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Core type |
Solid core |
Description du produit |
Filtre déshydrateur pour conduite de liquide |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] |
16 mm |
Dimension du raccordement entrée 1 (in) |
5/8 in |
Dimensions du raccordement de sortie 1 [in] |
5/8 in |
Dimensions du raccordement de sortie [mm] |
16 mm |
Désignation du modèle |
DCL 305 |
Emballage (format) |
Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) |
8 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Groupe de fluide |
2 |
Groupe de produits |
Filter driers |
Homologation |
UL |
Indicateur de direction du débit |
Flèche à sens unique imprimée sur l'étiquette |
Maintenable |
Non |
Marque |
ELIMINATOR |
Matériau du corps |
Acier |
Matériau du raccord |
Acier |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Nom de l'approbation UL |
SA6398 |
Plage de température [°C] [Max.] |
70 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
160 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-40 °F |
Pouvoir acidifiant [g] |
6.23 g |
Pouvoir acidifiant [oz] |
0.22 oz |
Pression d’utilisation max. [bar] |
46 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
667 psig |
Product Name Description |
Filtre déshydrateur hermétique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance kW |
R134a: 45.4 R290: -- R32: 69.3 R404A: 32.0 R407C: 46.6 R410A: 47.3 R507: 31.0 |
Puissance TR |
R134a: 12.9 R290: -- R32: 19.7 R404A: 9.1 R407C: 13.2 R410A: 13.4 R507: 8.8 |
Substances de la liste candidate REACH |
No |
Support |
No |
Surface d'adsorption [cm²] |
340 cm² |
Surface d'adsorption [in²] |
52.7 in² |
Taille de la cartouche |
30 cu.in. |
Type |
DCL |
Type de Sortie |
FLARE |
Type raccordement Entrée |
FLARE |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volume d'adsorption [cm³] |
258 cm³ |
Volume d'adsorption [in³] |
15.77 in³ |
Volume de l'enveloppe [foz US] |
24.42 Fluid Ounce US |
Volume de l'enveloppe [l] |
0.72 L |
Volume net [foz US] |
15.68 Fluid Ounce US |
Volume net [l] |
0.464 L |