Activated alumina [%] |
20 % |
Alumine active/Tamis moléculaire [%] |
20% / 80% |
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 24 °C |
R134a: 122 R290: -- R32: 102 R404A: 127 R407C: 118 R410A: 110 R507: 133 |
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 52 °C |
R134a: 111 R290: -- R32: 94 R404A: 120 R407C: 109 R410A: 98 R507: 119 |
Cartouche |
Cartouche solide |
Catégorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
Applications sans huile |
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Core type |
Solid core |
Description du produit |
Filtre déshydrateur pour conduite de liquide |
Dimension du raccordement entrée 1 (in) |
3/8 in |
Dimensions du raccordement de sortie 1 [in] |
3/8 in |
Désignation du modèle |
DCL 053FS |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
24 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Groupe de fluide |
2 |
Groupe de produits |
Filter driers |
Homologation |
UL |
Indicateur de direction du débit |
Flèche à sens unique imprimée sur l'étiquette |
Maintenable |
Non |
Marque |
ELIMINATOR |
Matériau du corps |
Acier |
Matériau du raccord |
Acier |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Nom de l'approbation UL |
SA6398 |
Plage de température [°C] [Max.] |
70 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
160 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-40 °F |
Pouvoir acidifiant [g] |
0.85 g |
Pouvoir acidifiant [oz] |
0.03 oz |
Pression d’utilisation max. [bar] |
46 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
667 psig |
Product Name Description |
Filtre déshydrateur hermétique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance kW |
R134a: 16.0 R290: -- R32: 24.3 R404A: 11.2 R407C: 16.3 R410A: 16.6 R507: 10.9 |
Puissance TR |
R134a: 4.5 R290: -- R32: 6.9 R404A: 3.2 R407C: 4.6 R410A: 4.7 R507: 3.1 |
Support |
No |
Surface d'adsorption [cm²] |
82 cm² |
Surface d'adsorption [in²] |
12.72 in² |
Taille de la cartouche |
05 cu.in. |
Type |
DCL |
Type de Sortie |
FS |
Type raccordement Entrée |
FS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volume d'adsorption [cm³] |
37 cm³ |
Volume d'adsorption [in³] |
2.25 in³ |
Volume de l'enveloppe [foz US] |
4.12 Fluid Ounce US |
Volume de l'enveloppe [l] |
0.12 L |
Volume net [foz US] |
2.88 Fluid Ounce US |
Volume net [l] |
0.085 L |