Accessoires produit |
Accessoires DCR |
Capacité liquide [kW] |
R1234ze: 408.3 R134a: 459.9 R404A: 323.5 R407C: 471.4 R410A: 478.6 R452A: 327.6 R507: 313.7 |
Capacité liquide [TR] |
R1234ze: 116.1 R134a: 130.8 R404A: 92.0 R407C: 134.0 R410A: 136.1 R452A: 93.1 R507: 89.2 |
Catégorie |
I |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants |
Applications sans huile |
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Connexion standard |
ANSI/ASME B36.10M |
Couvercle |
Bouchon |
Description du produit |
Filtre déshydrateur de réfrigérant |
Désignation du modèle |
DCR 19213 |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) |
1 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Fluides |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R134a R513A R515A |
Groupe de fluide |
2 |
Groupe de produits |
Filter driers |
Homologation |
CE CSA UKCA UL |
Indicateur de direction du débit |
Flèche à sens unique imprimée sur l'étiquette |
Maintenable |
Pièces de rechange DCR |
Marque |
ELIMINATOR |
Matériau du corps |
Acier |
Matériau du raccord |
Acier |
Nom de l'approbation UL |
SA6398 |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
Filters |
Nom du programme pièces |
DCR |
Nombre de cartouches |
4 |
Nº de dossier SCIP |
c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
Observations sur le MWP |
35_bar/508_psig_as_receiver 35_bar/508_psig_with_48-F |
Pièces inclues |
1 couvercle 8 boulons 8 joints en feutre |
Plage de température [°C] [Max.] |
70 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
160 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] |
46 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
667 psig |
Product Name Description |
Filtre déshydrateur, enveloppe |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Renseignements complémentaires |
PS 40.0 bar |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Support |
No |
Taille de la cartouche |
192 cu.in. |
Taille du raccord à braser [in] |
1 5/8 in |
Type |
DCR |
Type de raccord |
Soudure bout à bout/braser ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volume de l'enveloppe [foz US] |
213.27 Fluid Ounce US |
Volume de l'enveloppe [l] |
6.3 L |
Volume net [foz US] |
155.8 Fluid Ounce US |
Volume net [l] |
4.608 L |