Filtre déshydrateur, enveloppe, DCR

023U7052

Matériau du raccord: Acier, Taille du raccord à braser [mm]: 28.00

Détails du produit

Poids brut 5 Kilogram
Poids Net 4.964 Kilogram
Volume 12.868 Liter
Numéro EAN 5702428126649

 

Accessoires produit Accessoires DCR
Capacité liquide [kW] R1234ze: 146.5
R134a: 165.0
R404A: 116.0
R407C: 169.1
R410A: 171.7
R452A: 117.5
R507: 112.6
Capacité liquide [TR] R1234ze: 41.7
R134a: 46.9
R404A: 33.0
R407C: 48.1
R410A: 48.8
R452A: 33.4
R507: 32.0
Catégorie I
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Connexion standard ANSI/ASME B36.10M
Couvercle Bouchon
Description du produit Filtre déshydrateur de réfrigérant
Désignation du modèle DCR 0489
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Fluides R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes homologués UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes sans huile R134a
R513A
R515A
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Filter driers
Homologation CE
CSA
UKCA
UL
Indicateur de direction du débit Flèche à sens unique imprimée sur l'étiquette
Maintenable Pièces de rechange DCR
Marque ELIMINATOR
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Nom de l'approbation UL SA6398
Nom du programme pièces DCR
Nombre de cartouches 1
Pièces inclues 1 couvercle
2 joints en feutre
8 boulons
Plage de température [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 160 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 46 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 667 psig
Product Name Description Filtre déshydrateur, enveloppe
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Support No
Taille de la cartouche 48 cu.in.
Taille du raccord à braser [mm] 28 mm
Type DCR
Type de raccord Soudure bout à bout/braser ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Volume de l'enveloppe [foz US] 65.76 Fluid Ounce US
Volume de l'enveloppe [l] 1.94 L
Volume net [foz US] 50.44 Fluid Ounce US
Volume net [l] 1.492 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality