Échangeur de chaleur à microcanaux, MCHE D2100-C, Emballage industriel
021U0341
Puissance nominale R410A [kW]: 2.10, Pression de conception [bar]: 4.5, Plage de températures [°C]: -40 - 121
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Puissance nominale R410A [kW]: 2.10, Pression de conception [bar]: 4.5, Plage de températures [°C]: -40 - 121
Poids brut | 1.23 Kg |
Poids Net | 0.643 Kg |
Volume | 10.91 Liter |
Numéro EAN | 5702424291549 |
Poids brut | 1.23 Kg |
Poids Net | 0.643 Kg |
Volume | 10.91 Liter |
Numéro EAN | 5702424291549 |
Accessoires produit | Non |
Approbation du nom du fichier |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Catégorie | II |
China RoHS compliance | Yes |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
Vitesse de l'air = 492 pied/min Temp. extérieure= 95 °F Delta t = 21,6 °F Sous-refroidissement = 9 °F |
Conditions de puissance nominale [SI] | Delta t = 12 °C |
Dimension entrée [mm] | 7.94 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 7.94 mm |
Désignation du modèle | D2100-C |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 48 Qté |
Entrée [in] | 5/16 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R134a R290 R32 R410A R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Flux | Mono-directionnel |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Heat exchangers |
Hauteur de bobine [mm] | 240 mm |
Hauteur de bobine [pouces] | 9.45 in |
Homologation |
EAC PED UL |
Longueur de bobine [mm] | 332 mm |
Longueur de bobine [pouces] | 13.07 in |
Maintenable | Non |
Matériau de la barre de montage | ALUMINIUM |
Matériau du corps | Aluminium |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nombre de tubes [pcs] | 24 |
Numéro de pièce | DM0010 |
Pas ailette [mm] | 1.1 mm |
Plage de température [°C] [Max.] | 121 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 250 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de conception [bar] | 4.5 MPa |
Pression de conception [psig] | 653 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 653 psig |
Product Name Description | Échangeur de chaleur à microcanaux |
Produit identique | 021U0510 |
Profondeur de bobine [mm] | 16 mm |
Profondeur de bobine [pouces] | 0.63 in |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance nominale R410A [kW] | 2.1 kW |
Puissance nominale R410A [TR] | 0.59 TR |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille Sortie [in] | 5/16 in |
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [max.] | 72 °C |
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [min.] | -40 °C |
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [max.] | 162 °F |
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [min.] | -40 °F |
Type | MCHE D2100-C |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Yes |
Volume interne [cm3] | 150 cm³ |
Volume interne [pouce cube] | 9.2 in³ |
Zone d'application |
Réfrigération Conditionnement d’air |
Accessoires produit | Non |
Approbation du nom du fichier |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Catégorie | II |
China RoHS compliance | Yes |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
Vitesse de l'air = 492 pied/min Temp. extérieure= 95 °F Delta t = 21,6 °F Sous-refroidissement = 9 °F |
Conditions de puissance nominale [SI] | Delta t = 12 °C |
Dimension entrée [mm] | 7.94 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 7.94 mm |
Désignation du modèle | D2100-C |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 48 Qté |
Entrée [in] | 5/16 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R134a R290 R32 R410A R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Flux | Mono-directionnel |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Heat exchangers |
Hauteur de bobine [mm] | 240 mm |
Hauteur de bobine [pouces] | 9.45 in |
Homologation |
EAC PED UL |
Longueur de bobine [mm] | 332 mm |
Longueur de bobine [pouces] | 13.07 in |
Maintenable | Non |
Matériau de la barre de montage | ALUMINIUM |
Matériau du corps | Aluminium |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nombre de tubes [pcs] | 24 |
Numéro de pièce | DM0010 |
Pas ailette [mm] | 1.1 mm |
Plage de température [°C] [Max.] | 121 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 250 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de conception [bar] | 4.5 MPa |
Pression de conception [psig] | 653 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 653 psig |
Product Name Description | Échangeur de chaleur à microcanaux |
Produit identique | 021U0510 |
Profondeur de bobine [mm] | 16 mm |
Profondeur de bobine [pouces] | 0.63 in |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance nominale R410A [kW] | 2.1 kW |
Puissance nominale R410A [TR] | 0.59 TR |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille Sortie [in] | 5/16 in |
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [max.] | 72 °C |
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [min.] | -40 °C |
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [max.] | 162 °F |
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [min.] | -40 °F |
Type | MCHE D2100-C |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Yes |
Volume interne [cm3] | 150 cm³ |
Volume interne [pouce cube] | 9.2 in³ |
Zone d'application |
Réfrigération Conditionnement d’air |