Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D62
021H0890
Universel, Pression de fonctionnement max. [psi]: 435, Nb de plaques: 40, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Universel, Pression de fonctionnement max. [psi]: 435, Nb de plaques: 40, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Poids brut | 9.64 Kg |
Poids Net | 8.72 Kg |
Volume | 14.267 Liter |
Numéro EAN | 5702424273576 |
Poids brut | 9.64 Kg |
Poids Net | 8.72 Kg |
Volume | 14.267 Liter |
Numéro EAN | 5702424273576 |
Application | Universel |
China RoHS compliance | Yes |
Dimensions des raccords Q1 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Dimensions des raccords Q2 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Dimensions des raccords Q3 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Dimensions des raccords Q4 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Dimensions des raccords Q5 | Null |
Dimensions des raccords Q6 | Null |
Dimensions du raccord H1 | Null |
Dimensions du raccord H2 | Null |
Dimensions du raccord H3 | Null |
Dimensions du raccord H4 | Null |
Dimensions du raccord H6 | Null |
Désignation du modèle | D62 |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | Goujon |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R444B R448A R449A R450A R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
Fonction | Universal |
Groupe de produits | Heat exchangers |
Homologation |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
Matériau de brasage | Brasage cuivre |
Matériau de la plaque | AISI 316L |
Modèle de plaque | M |
Nb de plaques | 40 |
Note de fonctionnement | Null |
Nº de modèle | 62 |
Plage de température nominale [°C] [max.] | 200 °C |
Plage de température nominale [°C] [min.] | -196 °C |
Plage de température nominale [°F] [max.] | 320 °F |
Plage de température nominale [°F] [min.] | -390 °F |
Plate material no. | AISI 316L |
Pression de fonctionnement max. [psi] | 435 psi |
Pression d’utilisation max. [bar] | 30 bar |
Product Name Description | Échangeur de chaleur à microplaques |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille conn. H5 | Null |
Type | MPHE D62 |
Type de raccord H1 | Null |
Type de raccord H2 | Null |
Type de raccord H3 | Null |
Type de raccord H4 | Null |
Type de raccord H5 | Null |
Type de raccord H6 | Null |
Type de raccord Q1 | Raccordement fileté externe |
Type de raccord Q2 | Raccordement ext. |
Type de raccord Q3 | External connection |
Type de raccord Q4 | Raccordement fileté externe G |
Type de raccord Q5 | Null |
Type de raccord Q6 | Null |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Application | Universel |
China RoHS compliance | Yes |
Dimensions des raccords Q1 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Dimensions des raccords Q2 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Dimensions des raccords Q3 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Dimensions des raccords Q4 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
Dimensions des raccords Q5 | Null |
Dimensions des raccords Q6 | Null |
Dimensions du raccord H1 | Null |
Dimensions du raccord H2 | Null |
Dimensions du raccord H3 | Null |
Dimensions du raccord H4 | Null |
Dimensions du raccord H6 | Null |
Désignation du modèle | D62 |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | Goujon |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R444B R448A R449A R450A R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
Fonction | Universal |
Groupe de produits | Heat exchangers |
Homologation |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
Matériau de brasage | Brasage cuivre |
Matériau de la plaque | AISI 316L |
Modèle de plaque | M |
Nb de plaques | 40 |
Note de fonctionnement | Null |
Nº de modèle | 62 |
Plage de température nominale [°C] [max.] | 200 °C |
Plage de température nominale [°C] [min.] | -196 °C |
Plage de température nominale [°F] [max.] | 320 °F |
Plage de température nominale [°F] [min.] | -390 °F |
Plate material no. | AISI 316L |
Pression de fonctionnement max. [psi] | 435 psi |
Pression d’utilisation max. [bar] | 30 bar |
Product Name Description | Échangeur de chaleur à microplaques |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille conn. H5 | Null |
Type | MPHE D62 |
Type de raccord H1 | Null |
Type de raccord H2 | Null |
Type de raccord H3 | Null |
Type de raccord H4 | Null |
Type de raccord H5 | Null |
Type de raccord H6 | Null |
Type de raccord Q1 | Raccordement fileté externe |
Type de raccord Q2 | Raccordement ext. |
Type de raccord Q3 | External connection |
Type de raccord Q4 | Raccordement fileté externe G |
Type de raccord Q5 | Null |
Type de raccord Q6 | Null |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |