Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D62-E
021H0882
Universel, Fonction: Évaporateur, Pression de fonctionnement max. [psi]: 435, Nb de plaques: 100, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Universel, Fonction: Évaporateur, Pression de fonctionnement max. [psi]: 435, Nb de plaques: 100, Matériau de brasage: Brasage cuivre
Poids brut | 18.592 Kg |
Poids Net | 16.3 Kg |
Volume | 23.1 Liter |
Numéro EAN | 5702424273651 |
Poids brut | 18.592 Kg |
Poids Net | 16.3 Kg |
Volume | 23.1 Liter |
Numéro EAN | 5702424273651 |
Application | Universel |
China RoHS compliance | Yes |
Dimensions des raccords Q1 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Dimensions des raccords Q2 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Dimensions des raccords Q3 | 1 1/8 in |
Dimensions des raccords Q4 | 1 5/8 in |
Dimensions des raccords Q5 | Null |
Dimensions des raccords Q6 | Null |
Dimensions du raccord H1 | Null |
Dimensions du raccord H2 | Null |
Dimensions du raccord H3 | Null |
Dimensions du raccord H4 | Null |
Dimensions du raccord H6 | Null |
Désignation du modèle | D62-E |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | Goujon |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R444B R448A R449A R450A R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
Fonction | Évaporateur |
Groupe de produits | Heat exchangers |
Homologation |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
Matériau de brasage | Brasage cuivre |
Matériau de la plaque | AISI 316L |
Modèle de plaque | EM |
Nb de plaques | 100 |
Note de fonctionnement | Avec distributeur |
Nº de modèle | 62 |
Plage de température nominale [°C] [max.] | 200 °C |
Plage de température nominale [°C] [min.] | -196 °C |
Plage de température nominale [°F] [max.] | 320 °F |
Plage de température nominale [°F] [min.] | -390 °F |
Plate material no. | AISI 316L |
Pression de fonctionnement max. [psi] | 435 psi |
Pression d’utilisation max. [bar] | 30 bar |
Product Name Description | Échangeur de chaleur à microplaques |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille conn. H5 | Null |
Type | MPHE D62-E |
Type de raccord H1 | Null |
Type de raccord H2 | Null |
Type de raccord H3 | Null |
Type de raccord H4 | Null |
Type de raccord H5 | Null |
Type de raccord H6 | Null |
Type de raccord Q1 | Raccordement fileté externe |
Type de raccord Q2 | Raccordement ext. |
Type de raccord Q3 | Solder connection |
Type de raccord Q4 | Raccord à braser |
Type de raccord Q5 | Null |
Type de raccord Q6 | Null |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Application | Universel |
China RoHS compliance | Yes |
Dimensions des raccords Q1 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Dimensions des raccords Q2 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Dimensions des raccords Q3 | 1 1/8 in |
Dimensions des raccords Q4 | 1 5/8 in |
Dimensions des raccords Q5 | Null |
Dimensions des raccords Q6 | Null |
Dimensions du raccord H1 | Null |
Dimensions du raccord H2 | Null |
Dimensions du raccord H3 | Null |
Dimensions du raccord H4 | Null |
Dimensions du raccord H6 | Null |
Désignation du modèle | D62-E |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | Goujon |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R444B R448A R449A R450A R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
Fonction | Évaporateur |
Groupe de produits | Heat exchangers |
Homologation |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
Matériau de brasage | Brasage cuivre |
Matériau de la plaque | AISI 316L |
Modèle de plaque | EM |
Nb de plaques | 100 |
Note de fonctionnement | Avec distributeur |
Nº de modèle | 62 |
Plage de température nominale [°C] [max.] | 200 °C |
Plage de température nominale [°C] [min.] | -196 °C |
Plage de température nominale [°F] [max.] | 320 °F |
Plage de température nominale [°F] [min.] | -390 °F |
Plate material no. | AISI 316L |
Pression de fonctionnement max. [psi] | 435 psi |
Pression d’utilisation max. [bar] | 30 bar |
Product Name Description | Échangeur de chaleur à microplaques |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille conn. H5 | Null |
Type | MPHE D62-E |
Type de raccord H1 | Null |
Type de raccord H2 | Null |
Type de raccord H3 | Null |
Type de raccord H4 | Null |
Type de raccord H5 | Null |
Type de raccord H6 | Null |
Type de raccord Q1 | Raccordement fileté externe |
Type de raccord Q2 | Raccordement ext. |
Type de raccord Q3 | Solder connection |
Type de raccord Q4 | Raccord à braser |
Type de raccord Q5 | Null |
Type de raccord Q6 | Null |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |