Accès à la source de flamme EN 13463-3 |
Yes |
Catégorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants |
Applications sans huile |
Conception |
Piston |
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Cv [gal/min] |
0.76 gal/min |
Dimension entrée [mm] |
6 mm |
Dimensions de sortie [mm] |
6 mm |
Emballage (format) |
Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) |
88 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Flux |
Mono-directionnel |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits |
Check valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC |
Indicateur de direction du débit |
Sur l'étiquette produit |
Matériau du corps |
Laiton |
Matériau du raccord |
Cuivre |
Nom de l'approbation UL |
VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
ODP min. [bar] |
0.04 bar |
ODP min. [psi] |
0.58 psi |
Perte de charge min. [bar] |
0.07 bar |
Perte de charge min. [psi] |
1 psi |
Plage de température [°C] [Max.] |
155 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-50 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
311 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] |
49 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
710 psig |
Product Name Description |
Clapet anti-retour |
Produit identique |
020B1014 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Type |
NRV 6s |
Type de passage |
Droit |
Type de Sortie |
à braser, ODF |
Type raccordement Entrée |
à braser, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] |
0.66 m³/h |