Compteurs d’énergie, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Chauffage, 2 piles de type AA, Radio OMS 868,95 MHz
014U0070
Compteur d'energie pour applications résidentielles
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Compteur d'energie pour applications résidentielles
Poids brut | 0.962 Kg |
Poids Net | 0.7 Kg |
Volume | 3.153 Liter |
Numéro EAN | 5702425128233 |
Poids brut | 0.962 Kg |
Poids Net | 0.7 Kg |
Volume | 3.153 Liter |
Numéro EAN | 5702425128233 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.01 |
2 Secondary battery weight Kg | 0.01 |
Application | Chauffage |
Autorité d'homologation | Force Certification |
Battery type or Name | AA Lithium |
Calculateur de classe de protection | IP65 |
Catégorie de protection IP | IP65 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de température ambiante | E1 / M2 |
Couleur du boîtier | RAL 9010 Blanc |
Description | Compteur d'energie pour applications résidentielles |
Diamètre [mm] | 15 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
Durée de stockage du journal [Mois] | 24 mo |
Durée de vie de la batterie [années] | 16 ans |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emplacement du module d’interface 1 | Radio OMS 868,95 MHz |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluide | Qualité de l'eau avec pH entre 7 et 9,5 |
Groupe de produits | Energy meters |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 95 % |
Installation | Alimentation |
Intervalle de stockage du journal [Mois] | 1 mo |
Limites de différence de température (décompte) [K] [Max.] | 90 K |
Limites de différence de température (décompte) [K] [Min.] | 3 K |
Limites de température (décompte) [°C] [Max.] | 105 °C |
Limites de température (décompte) [°C] [Min.] | 0 °C |
Longueur [mm] | 110 mm |
Longueur de câble des sondes de température [m] | 1.5 m |
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 1.5 m |
Matériau isolant du câble | PUR |
Matériaux en contact avec le fluide | Sonde en laiton |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Ultrasonic Pathfinder |
Norme de précision | Classe 2 selon la norme EN 1434 |
Nº de dossier SCIP | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
Outil de mise en service | SonoApp |
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 95 °C |
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 5 °C |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Principe de mesure du débit | À ultrasons |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
qc [m³/h] | 0.0012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
qss [m³/h] | 1.32 m³/h |
Qté batteries | 2 |
Secondary battery Number of batteries | 1 |
Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage | 3.6 V |
Secondary battery Weight per battery | 10 g |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 3/4 |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 60 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 95 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 5 °C |
Tension d’alimentation [V] DC | 4 V |
Type | SonoSelect 10 |
Type de communication radio | No integrated communication |
Type de sondes de température | Pt 1000 |
Type de tension d’alimentation | 2 piles de type AA |
Type d’affichage | LCD |
Types de raccordements | Filetage |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unité d’énergie | kWh (sans chiffre après la virgule) |
Valeurs kvs [m³/h] | 3.46 m³/h |
Weight per battery | 18 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.01 |
2 Secondary battery weight Kg | 0.01 |
Application | Chauffage |
Autorité d'homologation | Force Certification |
Battery type or Name | AA Lithium |
Calculateur de classe de protection | IP65 |
Catégorie de protection IP | IP65 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de température ambiante | E1 / M2 |
Couleur du boîtier | RAL 9010 Blanc |
Description | Compteur d'energie pour applications résidentielles |
Diamètre [mm] | 15 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
Durée de stockage du journal [Mois] | 24 mo |
Durée de vie de la batterie [années] | 16 ans |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emplacement du module d’interface 1 | Radio OMS 868,95 MHz |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluide | Qualité de l'eau avec pH entre 7 et 9,5 |
Groupe de produits | Energy meters |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 95 % |
Installation | Alimentation |
Intervalle de stockage du journal [Mois] | 1 mo |
Limites de différence de température (décompte) [K] [Max.] | 90 K |
Limites de différence de température (décompte) [K] [Min.] | 3 K |
Limites de température (décompte) [°C] [Max.] | 105 °C |
Limites de température (décompte) [°C] [Min.] | 0 °C |
Longueur [mm] | 110 mm |
Longueur de câble des sondes de température [m] | 1.5 m |
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 1.5 m |
Matériau isolant du câble | PUR |
Matériaux en contact avec le fluide | Sonde en laiton |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Ultrasonic Pathfinder |
Norme de précision | Classe 2 selon la norme EN 1434 |
Nº de dossier SCIP | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
Outil de mise en service | SonoApp |
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 95 °C |
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 5 °C |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Principe de mesure du débit | À ultrasons |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
qc [m³/h] | 0.0012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
qss [m³/h] | 1.32 m³/h |
Qté batteries | 2 |
Secondary battery Number of batteries | 1 |
Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage | 3.6 V |
Secondary battery Weight per battery | 10 g |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 3/4 |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 60 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 95 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 5 °C |
Tension d’alimentation [V] DC | 4 V |
Type | SonoSelect 10 |
Type de communication radio | No integrated communication |
Type de sondes de température | Pt 1000 |
Type de tension d’alimentation | 2 piles de type AA |
Type d’affichage | LCD |
Types de raccordements | Filetage |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unité d’énergie | kWh (sans chiffre après la virgule) |
Valeurs kvs [m³/h] | 3.46 m³/h |
Weight per battery | 18 g |