Compteurs d’énergie, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Chauffage, Pile 1 de type A, M-bus

014U0007

Compteur d'energie pour applications résidentielles

Détails du produit

Poids brut 0.962 Kilogram
Poids Net 0.73 Kilogram
Volume 3.226 Liter
Numéro EAN 5702425127205

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.018
1 Primary battery weight Kg 0.018
Application Chauffage
Autorité d'homologation Force Certification
Battery type or Name AA Lithium
Calculateur de classe de protection IP65
Catégorie de protection IP IP65
China RoHS compliance Out of scope
Classe de température ambiante E1 / M2
Couleur du boîtier RAL 9010 Blanc
Description Compteur d'energie pour applications résidentielles
Diamètre [mm] 15 mm
Diamètre de la sonde de température [mm] 5.2 mm
Durée de stockage du journal [Mois] 24 mo
Durée de vie de la batterie [années] 16 ans
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emplacement du module d’interface 1 No interface module
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide Système de chauffage conformément à la norme VDI 2035
Groupe de produits Energy meters
Humidité ambiante [% HR] [Max.] 95 %
Installation Retour
Intervalle de stockage du journal [Mois] 1 mo
Limites de différence de température (décompte) [K] [Max.] 90 K
Limites de différence de température (décompte) [K] [Min.] 3 K
Longueur [mm] 110 mm
Longueur de câble des sondes de température [m] 1.5 m
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] 0.5 m
Matériau isolant du câble PVC sans halogène
Matériaux en contact avec le fluide Sonde en laiton
Nom du produit dans le dossier SCIP Ultrasonic Pathfinder
Norme de précision Classe 2 selon la norme EN 1434
Nº de dossier SCIP c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Outil de mise en service SonoApp
Plage dynamique 1:100
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] 95 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] 5 °C
Pression nominale [bar] 16 bar
Principe de mesure du débit À ultrasons
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
qc [m³/h] 0.003 m³/h
qi [m³/h] 0.015 m³/h
qp [m³/h] 1.5 m³/h
qs [m³/h] 3 m³/h
qss [m³/h] 3.3 m³/h
Qté batteries 1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 3/4
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 5 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 60 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -25 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 95 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 5 °C
Température homologuée de la sonde de température [°C] [Max.] 105 °C
Température homologuée de la sonde de température [°C] [Min.] 0 °C
Tension d’alimentation [V] DC 4 V
Type SonoSafe 10
Type de communication radio M-bus
Type de sondes de température Pt 1000
Type de tension d’alimentation Pile 1 de type A
Type d’affichage LCD
Types de raccordements Filetage
UK RoHS compliance Out of scope
Unité d’énergie kWh (sans chiffre après la virgule)
Valeurs kvs [m³/h] 3.87 m³/h
Weight per battery 18 g

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality