RAVI-VMT, 2.40 m³/h, 43 °C - 65 °C, 2.0 m, Filetage externe

013U8082

RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2m Fil. ext.

Détails du produit

Poids brut 0.956 Kilogram
Poids Net 0.956 Kilogram
Volume 2.293 Liter
Numéro EAN 5702421500569

 

Caractéristique du débit Linéaire
Connexion standard ISO 228/1
Description RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2m Fil. ext.
Diamètre [mm] 20 mm
Diamètre de la sonde de température [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.5
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Régulateur de temp.
Fonction de limiteur de retour Non
Fonction VSP - P Non
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Oui
Groupe de produits Temperature controllers
Longueur de la sonde de température [mm] 150 mm
Longueur du tube capillaire [m] 2 m
Matériau de la sonde de température Cuivre mat. n° 2.0090
Matériau du corps de vanne Laiton CuZn40Pb2 W. n° 2.0402
Matériau du joint du siège/cône NBR/laiton W. N ° 2.0402
Matériau du tube d’impulsion Cuivre mat. n° 2.0090
Montage de la sonde de température Plus froid
Nombre d’orifices 2
Norme d’approbation DIN 14597:2005-12 TR838
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.8 bar
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 65 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 43 °C
Pression nominale [bar] 10 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Régulation de température Oui
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1 A
Temps de fermeture [s] 3 "
Temps d’ouverture [s] 3 "
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de transport [°C] [Max.] 50 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] 120 °C
Type RAVI-VMT
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 2.4 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality