RAS-C Sondes, RAS-C 5041, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, RA
013G6520
Prise blanche, fonction de fermeture totale ; boîte avec suspension
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Prise blanche, fonction de fermeture totale ; boîte avec suspension
Poids brut | 0.166 Kg |
Poids Net | 0.132 Kg |
Volume | 0.594 Liter |
Numéro EAN | 5702425240034 |
Poids brut | 0.166 Kg |
Poids Net | 0.132 Kg |
Volume | 0.594 Liter |
Numéro EAN | 5702425240034 |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODE UNSPSC | 40101801 |
Contenu | Sonde |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Prise blanche, fonction de fermeture totale ; boîte avec suspension |
Design de la sonde | RAS-C |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluide de la sonde | Liquide |
Fonction d’arrêt | Oui |
Groupe de produits | Radiator Sensors |
Limitation de la température | Non |
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] | 0 m |
Protection contre le gel | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Type | RAS-C Sensors |
Type de raccordement à la sonde | RA clic |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version de capteur | RAS-C 5041 |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODE UNSPSC | 40101801 |
Contenu | Sonde |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | Prise blanche, fonction de fermeture totale ; boîte avec suspension |
Design de la sonde | RAS-C |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluide de la sonde | Liquide |
Fonction d’arrêt | Oui |
Groupe de produits | Radiator Sensors |
Limitation de la température | Non |
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] | 0 m |
Protection contre le gel | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Type | RAS-C Sensors |
Type de raccordement à la sonde | RA clic |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version de capteur | RAS-C 5041 |