Jeu de sondes, Blister, RTW, RA-FN, RLV-S, DN 15, Droit
013G6513
La production de ce produit a été arrêtée.
RTW + RA-FN 15 S « F » + RLV-S 15 S (BP)
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
RTW + RA-FN 15 S « F » + RLV-S 15 S (BP)
Poids brut | 0.628 Kg |
Poids Net | 0.628 Kg |
Volume | 2.16 Liter |
Numéro EAN | 5702425117992 |
Poids brut | 0.628 Kg |
Poids Net | 0.628 Kg |
Volume | 2.16 Liter |
Numéro EAN | 5702425117992 |
Conception | Droit |
Contenu | 3-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | RTW + RA-FN 15 S « F » + RLV-S 15 S (BP) |
Design de la sonde | RTW |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
Fluide de la sonde | Liquide |
Groupe de produits | Sensor set |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RTW, RA-FN & RLV-S set |
Nº de dossier SCIP | 0d185833-f9ad-4010-adf8-dac5bb2c4da0 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | RTW + RA-FN + RLV |
Type de conditionnement | Blister |
Type de raccord union | Standard |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | RA-FN |
Type RLV | RLV-S |
Conception | Droit |
Contenu | 3-elements |
Couleur | RAL 9016 blanc |
Description | RTW + RA-FN 15 S « F » + RLV-S 15 S (BP) |
Design de la sonde | RTW |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
Fluide de la sonde | Liquide |
Groupe de produits | Sensor set |
Nom du produit dans le dossier SCIP | RTW, RA-FN & RLV-S set |
Nº de dossier SCIP | 0d185833-f9ad-4010-adf8-dac5bb2c4da0 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | RTW + RA-FN + RLV |
Type de conditionnement | Blister |
Type de raccord union | Standard |
Type de raccordement à la vanne | RA |
Type de sonde | Sonde intégrée |
Type de vanne | RA-FN |
Type RLV | RLV-S |