Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBCT 18s

009L6419

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 3/4 in, Taille Sortie [in]: 3/4 in

Détails du produit

Poids brut 0.746 Kilogram
Poids Net 0.66 Kilogram
Volume 2.578 Liter
Numéro EAN 5702428559379

 

Accès à la source de flamme EN 13463-3 Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv [gal/min] 19 gal/min
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 16 Qté
Entrée [in] 3/4 in
Equip. Cap w. wire seal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R744
Fluides frigorigènes homologués UL R744
Flux Bidirectionnel
Groupe de produits Shut-off and regulating valves
Homologation C UL LISTE US
CE
EAC
UKCA
Indicateur de direction du débit Flèche à 2 voies gravée au laser
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
Plage de température [°C] [Max.] 149 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 300 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 140 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 2031 psig
Prise de pression non
Product Name Description Vanne d'arrêt à boisseau sphérique
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Taille Sortie [in] 3/4 in
Type GBCT 18s
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 16.4 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality