Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 10s H
009L5582
Pression d’utilisation max. [bar]: 90.0, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Pression d’utilisation max. [bar]: 90.0, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF
Poids brut | 0.185 Kg |
Poids Net | 0.131 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
Numéro EAN | 5715162512364 |
Poids brut | 0.185 Kg |
Poids Net | 0.131 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
Numéro EAN | 5715162512364 |
Accessoires produit | Accessoires pour vannes BM/GBC |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
Cv [gal/min] | 8.09 gal/min |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 30 Qté |
Entrée [in] | 3/8 in |
Equip. | Cap w. wire seal |
Fluides | R744 |
Fluides frigorigènes homologués UL | R744 |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Shut-off and regulating valves |
Homologation |
C UL LISTE US LLC CDC TYSK PED UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 2 voies estampée |
Maintenable | Non |
Matériau du corps | Acier inoxydable |
Matériau du raccord | stainless steel SS tube |
Nº de dossier SCIP | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Pièces inclues | Vanne schrader |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 90 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 1305 psig |
Prise de pression | Oui |
Product Name Description | Vanne d'arrêt à boisseau sphérique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille Sortie [in] | 3/8 in |
Type | GBC 10s H |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
Valeur du kv [m³/h] | 7 m³/h |
Accessoires produit | Accessoires pour vannes BM/GBC |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
Cv [gal/min] | 8.09 gal/min |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 30 Qté |
Entrée [in] | 3/8 in |
Equip. | Cap w. wire seal |
Fluides | R744 |
Fluides frigorigènes homologués UL | R744 |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Shut-off and regulating valves |
Homologation |
C UL LISTE US LLC CDC TYSK PED UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 2 voies estampée |
Maintenable | Non |
Matériau du corps | Acier inoxydable |
Matériau du raccord | stainless steel SS tube |
Nº de dossier SCIP | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Pièces inclues | Vanne schrader |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 90 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 1305 psig |
Prise de pression | Oui |
Product Name Description | Vanne d'arrêt à boisseau sphérique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille Sortie [in] | 3/8 in |
Type | GBC 10s H |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
Valeur du kv [m³/h] | 7 m³/h |