Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
003N6004 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Vanne à eau pressostatique, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Vanne à eau pressostatique, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h
003N6004
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1/2, Valeur du kv [m³/h]: 1.900, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 3.50 - 16.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare