Accessoires produit |
Accessoires génériques Accessoires pour les vannes à eau |
Approbation du nom du fichier |
VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilité des lubrifiants |
Applications sans huile |
Configuration en ouverture |
Ouverture à pression de condensation croissante |
Connexion standard |
ISO 228-1 |
Cv [gal/min] |
6.4 gal/min |
Différence de pression [psi] |
145 psi |
Dimension du raccord (réfrigérant) |
1/4 in - 6 mm |
Dimension du raccord [in] |
1 |
Dimensions de l'orifice [mm] |
25 mm |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
10 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Fluide |
Eau fraîche Saumure neutre |
Fluides |
R1234yf R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R513A |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] |
1 in |
Groupe de produits |
Water regulating valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Chine |
Maintenable |
Pièces de rechange de la vanne à eau |
Matériau du corps |
Laiton |
MWP (réfrigérant) [bar] |
26.4 bar |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
WVS/WVTS |
Nº de dossier SCIP |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
Plage de pression de régulation [bar] [max.] |
16 bar |
Plage de pression de régulation [bar] [min.] |
3.5 bar |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
130 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
-25 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
266 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
-13 °F |
Pression de test max. (réfrig.) [bar] |
29 bar |
Pression de test max. (réfrig.) [psig] |
420.6 psig |
Pression de test max. [bar] Pe |
24 bar |
Pression de test max. [psig] |
348 psig |
Pression différentielle [bar] |
10 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] |
16 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
232 psig |
Product Name Description |
Vanne à eau pressostatique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Raccord interne/externe |
Interne |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type |
WVFX 25 |
Type de Racc.(fluide) |
SAE flare |
Type de raccord |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] |
5.5 m³/h |