Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
003N3105 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Vanne à eau pressostatique, WVFX 20, 4 bar - 23 bar, 3.4 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Vanne à eau pressostatique, WVFX 20, 4 bar - 23 bar, 3.4 m³/h
003N3105
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 3/4, Valeur du kv [m³/h]: 3.4, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 4 - 23, Type de Racc.(fluide): SAE flare
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|