AFQMP 2, PN 16, DN 100, 0.10 bar - 1.00 bar, Débit [m3/h]: 12.00 - 138.00, Bride, Version de montage: libres

003G5562

Pressure independent control valve

Détails du produit

Poids brut 92.5 Kilogram
Poids Net 64.5 Kilogram
Volume 633.6 Liter
Numéro EAN 5714279064599

 

Application Chauffage et refroidissement urbains
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 19 mm
Description Pressure independent control valve
Diamètre [mm] 100 mm
Dimensions de la vanne DN 100
Débit [m3/h] 138 m³/h
Débit [m3/h] [Max.] 138 m³/h
Débit [m3/h] [Min.] 12 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.4
Facteur de cavitation 100 % 0.35
Facteur de cavitation 25 % 0.45
Facteur de cavitation 50 % 0.45
Facteur de cavitation 75 % 0.4
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Régulateur de débit avec vanne de régulation int.
Fonction VSP - P Non
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Pressure flow controllers
Insert de vanne de régulation de système de limitation de pression Chambre
Limitation du débit Oui
Matériau du corps de vanne Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Matériau du cône de vanne CV Acier inoxydable mat. n° 1.4021
Matériau du cône de vanne DP Acier inoxydable mat. n° 1.4021
Matériau du joint CV EPDM
Matériau du joint DP EPDM
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement ; renforcé par des fibres)
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n° 1.4021
Matériau du siège de vanne DP Acier inoxydable, mat. n° 1.4021
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 15 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] 1 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] 0.1 bar
PN de remplacement VSP 25
Position de la tige Normalement ouvert
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 16 bar
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 1 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 1 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.1 bar
Régulateur de pression Non
Régulation du débit Oui
Taille de la connexion DN 100
Taille de l’actionneur [cm2] 160 cm²
Taux de fuite [% Kvs] 0.01
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.01
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFQMP 2
Type de réglage ajustable
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 160 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality