FCD302P2K2T4W66H1X1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0

131X0525

FCD302P2K2T4W66H1X1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW / 3,0 HP, 380-480 V CA (Triphasé), Blanc std IP66/TYPE4X

Code de modèle: FCD302P2K2T4W66H1X1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0

Détails du produit

Poids brut 9.75 kg
Poids Net 9.02 kg
Volume 29.808 l
Numéro EAN 5710107022236

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCD VLT® Decentral Drive FCD
Série VLT 302 302
Puissance nominale P2K2 2,2 kW / 3,0 HP
Tension secteur T4 380-480 V CA (Triphasé)
Boîtier W66 Blanc std IP66/TYPE4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/C2
Frein X Sans frein
Configuration du matériel 1 Compl. petit boît autonome
Support de montage F Support montage 40 mm
Filetage M Filetage métrique
Option interrupteur F Interrupteur côté moteur
Afficheur C Avec connecteur afficheur
Connecteur capteurs F Montage direct 6xM12
Connecteur moteur X Sans connecteur moteur
Connecteur secteur X Sans connecteur secteur
Connecteur bus de terrain X Sans connect. bus terrain
Réservé X Réservé
Option A A0 Profibus DP
Option B BX Sans option B
Réservé pour SW XXXXX Réservé pour SW
Option D D0 Alimentation 24 V CC
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Code type partie 1 FCD302P2K2T4W66H1X1FMFCFXXXX
Code type partie 2 A0BXXXXXXD0
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Poids brut calculé [kg] 10.1
Poids net calculé [kg] 9.8
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FCD302P2K2T4W66H1X1FMFCFXXXX
Code modèle 02 A0BXXXXXXD0
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality