135U3095
VACON0020-3L-0006-4-X
VACON® 20 X
5,6 AMP, 380 – 480 V CA
DBIN, Pas de clavier
Environ. commercial & indus.C2, Châssis 02 X
Other options according to Model code
Profitez d'une flexibilité étendue partout où une solution de variateur
décentralisé joue un rôle crucial.
La prise en charge de bus de terrain spécifique à l'industrie et les
variantes matérielles dédiées offrent une grande flexibilité dans toutes
les applications de manutention. L'application logicielle
personnalisable avec prise en charge intégrée de la programmation du PLC
conforme à la norme CEI 61131-1 en fait la solution idéale pour les
constructeurs de machines.
Dans les solutions décentralisées, l'espace est toujours limité.
Grâce à son design solide et compact, le VACON® 20 X s'intègre
facilement dans les nouveaux types de machines comme dans les existants
et ne nécessite plus de long câble moteur blindé, de contre-mesures CEM
et de filtres de sortie.