132L1879
Variateurs de fréquence
FC-103P5K5T4P66H2XGC1XXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5,5 kW / 7,5 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP66 / TYPE 4X + Plaque
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
AK-LonWorks MCA 107, Sans option B
Sans option C1, Alim. sec. 24V CC
Taille de boîtier: A5
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou des ventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permet d'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie des composants.