FC-102P90KT4P55H2XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N5462

Variateurs de fréquence
FC-102P90KT4P55H2XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P90K) 90 kW / 125 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12 + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P90KT4P55H2XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 62.5 kg
Poids Net 62.2 kg
Volume 228.095 l
Numéro EAN 5702427864092

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P90K (P90K) 90 kW / 125 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe P55 IP55 / Type 12 + Plaque
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis C2 C2
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P90KT4P55H2XGX
Code type partie 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 90
kVA 123
Dissipation thermique NO [W] 1474
Dissipation thermique NO [W] 1474
Courant permanent (NO) [A] 177
Courant de surcharge (NO) [A] 195
Courant permanent (NO) [A] 160
Courant de surcharge (NO) [A] 176
Poids brut calculé [kg] 62.5
Poids net calculé [kg] 62.2
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P90KT4P55H2XGX
Code modèle 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality