FC-102P75KT4P55H2TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134N2843

Variateurs de fréquence
FC-102P75KT4P55H2TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P75K) 75 kW / 100 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12 + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P75KT4P55H2TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 58.2 kg
Poids Net 56.7 kg
Volume 228.095 l
Numéro EAN 5710107880997

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P75K (P75K) 75 kW / 100 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe P55 IP55 / Type 12 + Plaque
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis C2 C2
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P75KT4P55H2TGX
Code type partie 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 75
Hauteur (mm) 770,0
Largeur sans option C (mm) 370,0
Profondeur (mm) 335,0
Prof. avec option A/B (mm) 335,0
kVA 102
Dissipation thermique NO [W] 1384
Dissipation thermique NO [W] 1384
Courant permanent (NO) [A] 147
Courant de surcharge (NO) [A] 162
Courant permanent (NO) [A] 130
Courant de surcharge (NO) [A] 143
Poids brut calculé [kg] 62.2
Poids net calculé [kg] 61.9
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P75KT4P55H2TGX
Code modèle 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality