FC-102P5K5T4P55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131X4917

Variateurs de fréquence
FC-102P5K5T4P55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P5K5) 5,5 kW / 7,5 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12 + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A5
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P5K5T4P55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 14.42 kg
Poids Net 13.77 kg
Volume 52.36 l
Numéro EAN 5710107146567

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P5K5 (P5K5) 5,5 kW / 7,5 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe P55 IP55 / Type 12 + Plaque
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A5 A5
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P5K5T4P55H2TGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 5.5
Hauteur (mm) 420,0
Largeur sans option C (mm) 242,0
Profondeur (mm) 200,0
Prof. avec option A/B (mm) 200,0
kVA 9.01
Dissipation thermique NO [W] 187
Dissipation thermique NO [W] 187
Courant permanent (NO) [A] 13
Courant de surcharge (NO) [A] 14.3
Courant permanent (NO) [A] 11
Courant de surcharge (NO) [A] 12.1
Poids brut calculé [kg] 15.3
Poids net calculé [kg] 15
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P5K5T4P55H2TGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality