FC-102P3K0T4Y55H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

135X3142

Variateurs de fréquence
FC-102P3K0T4Y55H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P3K0) 3,0 kW / 4,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55/Type 12 + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A4
Sans option C1, Sans option D
PROFINET MCA 120, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P3K0T4Y55H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 8.3 kg
Poids Net 8 kg
Volume 52.36 l
Numéro EAN 5710108394448

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P3K0 (P3K0) 3,0 kW / 4,0 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe Y55 IP55/Type 12 + Plaque
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AL PROFINET MCA 120
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A4 A4
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P3K0T4Y55H2TGX
Code type partie 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 3
Hauteur (mm) 390,0
Largeur sans option C (mm) 200,0
Profondeur (mm) 175,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 175,0
kVA 4.99
Perte de puissance NO [W] 116
Perte de puissance NO [W] 116
Courant permanent (NO) [A] 7.2
Courant de surcharge (NO) [A] 7.92
Courant permanent (NO) [A] 6.3
Courant intermittent (NO) [A] 6.93
Poids brut calculé [kg] 9.8
Poids net calculé [kg] 9.5
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P3K0T4Y55H2TGX
Code modèle 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality