FC-102P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX

134F8753

Variateurs de fréquence
FC-102P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P3K0) 3,0 kW / 4,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option C1, Sans option D
Modbus TCP MCA 122, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 4.85 kg
Poids Net 4.26 kg
Volume 19.867 l
Numéro EAN 5710107489770

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P3K0 (P3K0) 3,0 kW / 4,0 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AQ Modbus TCP MCA 122
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A2 A2
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P3K0T4E20H2XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAQBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 3
Hauteur (mm) 268,0
Largeur sans option C (mm) 90,0
Largeur avec 2 options C [mm] 150,0
Profondeur (mm) 205,0
Prof. avec option A/B (mm) 220,0
kVA 4.99
Dissipation thermique NO [W] 116
Dissipation thermique NO [W] 116
Courant permanent (NO) [A] 7.2
Courant de surcharge (NO) [A] 7.92
Courant permanent (NO) [A] 6.3
Courant de surcharge (NO) [A] 6.93
Poids brut calculé [kg] 5.1
Poids net calculé [kg] 4.8
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P3K0T4E20H2XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAQBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality