FC-102P30KT4P20H2TGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX

134X0492

Variateurs de fréquence
FC-102P30KT4P20H2TGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P30K) 30 kW / 40 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP20 / Châssis + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B4
Sans option C1, Sans option D
Modbus TCP MCA 122, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P30KT4P20H2TGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 20.84 kg
Poids Net 19.77 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5710108065652

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P30K (P30K) 30 kW / 40 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe P20 IP20 / Châssis + Plaque
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AQ Modbus TCP MCA 122
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis B4 B4
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P30KT4P20H2TGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAQBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 30
Hauteur (mm) 520,0
Largeur sans option C (mm) 230,0
Profondeur (mm) 242,0
Prof. avec option A/B (mm) 242,0
kVA 42.3
Dissipation thermique NO [W] 698
Dissipation thermique NO [W] 698
Courant permanent (NO) [A] 61
Courant de surcharge (NO) [A] 67.1
Courant permanent (NO) [A] 52
Courant de surcharge (NO) [A] 57.2
Poids brut calculé [kg] 22.3
Poids net calculé [kg] 22
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P30KT4P20H2TGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAQBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality